単位 : mm
キーなし・六角穴付き止めねじつきです。
キーはデジカラー本体に付属のカラーのキーを使用してください。
RNCL-R25の材質・仕上げ
| RNCL-R | |
|---|---|
| 本体 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
RNCL-R25の特長
- デジカラー用軸穴カラー。
- デジカラーの軸穴径を、回転軸に合わせ変更できます。
- 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
- キーは付属していません。デジカラー本体に付属のカラーのキーを使用してください。
単位 : mm
キーなし・六角穴付き止めねじつきです。
キーはデジカラー本体に付属のカラーのキーを使用してください。
| RNCL-R | |
|---|---|
| 本体 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。