寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | C | P | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECK-34-R6-IP12 | 52 | 6.4 | 20 | 42 | 48 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECK-34-R8-IP12 | 52 | 8.4 | 20 | 42 | 47 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECK-42-R8-IP12 | 60 | 8.4 | 30 | 50 | 64 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
| ECK-42-R10-IP12 | 60 | 10.5 | 30 | 50 | 63 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| ECK-IP | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
特長
- アルミコントロールノブECK(ECK)・プレスフィットプランジャPPR(PPR)と組み合わせてご使用ください。
- プレート上に配置されたプレスフィットプランジャ用の受け穴により、30°の角度で12分割の割り出しができます。
- 分割数の変更や目盛り・シンボルマークの刻印などをご希望の場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
使用例