寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-C0H0-4-0300-060 | 300 | 25 | 6,280 | 6,908 | CAD | カート | 在庫品 |
| AC-C0H0-4-0500-060 | 500 | 32 | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | 在庫品 |
| AC-C0H0-4-1000-060 | 1000 | 49 | 7,220 | 7,942 | CAD | カート | 在庫品 |
| AC-C0H0-4-1500-060 | 1500 | 66 | 7,820 | 8,602 | CAD | カート | 在庫品 |
| AC-C0H0-4-2000-060 | 2000 | 83 | 8,650 | 9,515 | CAD | カート | 在庫品 |
| AC-C0H0-4-2500-060 | 2500 | 100 | 9,640 | 10,604 | CAD | カート | 在庫品 |
| AC-C0H0-4-3000-060 | 3000 | 117 | 12,000 | 13,200 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| AC-C0H0-4 | |
|---|---|
| 本体 | スティール 亜鉛メッキ、三価クロメート処理 |
| ワッシャ | ステンレス |
| Oリング | ブナN(ニトリルゴム) |
特長
- 回転ラッチ用のワイヤです。
- 電気機械式回転ラッチR4-EM-7R4-EM-8の機械式トリガを回転ラッチ用ワイヤAC-C0H0-4で引くことで、電気機械式回転ラッチR4-EM-7R4-EM-8を手動でロック解除できます。
取りつけ


*1: 電気機械式回転ラッチR4-EM-8は本体にワイヤ取りつけブラケットがあるため、本商品は必要ありません。
関連商品
電気機械式回転ラッチR4-EM-8があります。R4-EM-8

R4-EM-7

AC-0-49617-11

A5-99

R4-EM-52






