• ラッチ

AC-C0H0-4-0300-060

回転ラッチ用ワイヤ

R4 Wire

AC-C0H0-4-0300-060の形状図

AC-C0H0-4回転ラッチ用ワイヤ 寸法図

単位 : mm

品番 L 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
AC-C0H0-4-0300-060 300 25 6,280 6,908 CAD カート 在庫品

AC-C0H0-4-0300-060の材質・仕上げ

AC-C0H0-4
本体 スティール
亜鉛メッキ、三価クロメート処理
ワッシャ ステンレス
Oリング ブナN(ニトリルゴム)

AC-C0H0-4-0300-060の特長

  • 回転ラッチ用のワイヤです。
  • 電気機械式回転ラッチR4-EM-7R4-EM-8の機械式トリガを回転ラッチ用ワイヤAC-C0H0-4で引くことで、電気機械式回転ラッチR4-EM-7R4-EM-8を手動でロック解除できます。

取りつけ

AC-C0H0-4

AC-C0H0-4

*1: 電気機械式回転ラッチR4-EM-8は本体にワイヤ取りつけブラケットがあるため、本商品は必要ありません。


関連商品

電気機械式回転ラッチR4-EM-8があります。
R4-EM-8

AC-C0H0-4

電気機械式回転ラッチ(屋外対応)R4-EM-7があります。
R4-EM-7

AC-C0H0-4

回転ラッチ用ワイヤブラケットAC-0-49617-11があります。
AC-0-49617-11

AC-C0H0-4

マルチポイントアクチュエータA5-99があります。
A5-99

AC-C0H0-4

電気機械式回転ラッチ用ワイヤ取りつけキットR4-EM-52があります。
R4-EM-52

AC-C0H0-4


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

AC-C0H0-4にはこのような商品があります

ラッチにはこのような商品があります