寸法・CAD・価格
単位 : mm
材質・仕上げ
| SC-A10-10 | SC-A20-10/SC-A30-10 | |
|---|---|---|
| ハウジング | 熱可塑性プラスティック(赤) | 熱可塑性プラスティック(黒) |
| リング | 亜鉛合金 | 亜鉛合金 |
特長
- 電子ラッチSC-10SC-50用の電子キーです。
3種類の電子キーがあります。
SC-A10-10----プログラミングキー
SC-A20-10----マネージャーキー
SC-A30-10----ユーザーキー
SC-50には、ラッチ本体の電池が切れた場合にマネージャーキーのみ使用します。 -
プログラミングキーSC-A10-10
電子ラッチSC-10に対して1本を登録でき、初期設定およびマネージャーキーSC-A20-10の登録のために使用します。
9V角電池1個が必要です。
*電池は付属していません。 -
マネージャーキーSC-A20-10
電子ラッチSC-10に対して6本まで登録できます。
電子ラッチSC-10のPINコードおよびユーザーキーSC-A30-10の登録のために使用します。
また、電子ラッチSC-10の解錠にも使用できます。
電子ラッチSC-10SC-50の電池が切れた場合に、電子キーポートから給電し解錠できます。
9V角電池1個が必要です。
*電池は付属していません。 -
ユーザーキーSC-A30-10
電子ラッチSC-10の解錠に使用します。電池は不要です。
電子ラッチSC-10に対してPINコードと合わせて20本まで登録ができます。

用途・仕様

*1: エキスプレス登録機能(詳しくは取扱説明書をお読みください)
*2: 給電しながらPINコードを入力することで解錠
使用上の注意
- 電子ラッチSC-10にプログラミングキーSC-A10-10を登録すると他のプログラミングキーSC-A10-10は受け付けられなくなります。
- 本商品のご使用前には必ず電子ラッチSC-10付属の取扱説明書をお読みください。誤った取り扱いをすると、故障の原因となります。