寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | h | sw1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF-25-M6 | 25 | M6 | 1 | 9 | 18.5 | 4 | 12 | 5000 | 14 | 670 | 737 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCF-25-M8 | 25 | M8 | 1.25 | 9 | 18.5 | 4 | 12 | 5000 | 20 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCF-32-M8 | 32 | M8 | 1.25 | 9 | 22.5 | 5 | 12 | 7000 | 16 | 710 | 781 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCF-32-M10 | 32 | M10 | 1.5 | 10.5 | 22.5 | 5 | 15 | 7000 | 23 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCF-40-M10 | 40 | M10 | 1.5 | 10.5 | 25.5 | 6 | 15 | 10000 | 28 | 820 | 902 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCF-40-M12 | 40 | M12 | 1.75 | 11.5 | 25.5 | 6 | 17 | 10000 | 36 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCF-50-M10 | 50 | M10 | 1.5 | 10.5 | 27.5 | 7 | 15 | 10000 | 37 | 900 | 990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCF-50-M12 | 50 | M12 | 1.75 | 11.5 | 27.5 | 7 | 17 | 10000 | 41 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCF-60-M12 | 60 | M12 | 1.75 | 11.5 | 35.5 | 8.5 | 17 | 14000 | 52 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCF-60-M16 | 60 | M16 | 2 | 16 | 35.5 | 8.5 | 24 | 14000 | 82 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FCF | |
|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
特長
- プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
- ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。