単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | h | sw1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCF-32-M8-G | 32 | M8 | 1.25 | 9 | 22.5 | 5 | 12 | 2000 | 20 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
FCF-32-M8-Gの材質・仕上げ
FCF-G | |
---|---|
ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
ラバーディスク | NBR(つや消し黒) 硬度ショアA70 |
FCF-32-M8-Gの特長
- プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
- ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。