単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | h | sw1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCF-32-M10 | 32 | M10 | 1.5 | 10.5 | 22.5 | 5 | 15 | 23 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
FCF-32-M10の材質・仕上げ
FCF | |
---|---|
ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
FCF-32-M10の特長
- プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
- ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。