• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

FCF-40-M12

レベリングアジャスタ(めねじ)

Leveling Adjuster

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


FCF-40-M12の形状図

FCF 寸法図

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H h sw1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FCF-40-M12 40 M12 1.75 11.5 25.5 6 17 36 720 792 CAD カート 在庫品
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H h sw1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FCF-40-M12 40 M12 1.75 11.5 25.5 6 17 36 720 792 CAD カート 在庫品
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H h sw1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FCF-40-M12 40 M12 1.75 11.5 25.5 6 17 36 720 792 CAD カート 在庫品
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H h sw1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FCF-40-M12 40 M12 1.75 11.5 25.5 6 17 36 720 792 CAD カート 在庫品

FCF-40-M12の材質・仕上げ

FCF
ねじ スティール
三価クロメート処理
パッド ガラス繊維強化ナイロン6
(つや消し黒)

FCF-40-M12の特長

  • プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
  • ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

使用上の注意

許容荷重は、組み合わせるねじにより異なります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FCFにはこのような商品があります

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります