寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCM-25-M6-40-G | 25 | M6 | 1 | 40 | 18.5 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 1000 | 27 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-25-M6-50-G | 25 | M6 | 1 | 50 | 18.5 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 1000 | 29 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-25-M6-63-G | 25 | M6 | 1 | 63 | 18.5 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 1000 | 31 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-25-M8-40-G | 25 | M8 | 1.25 | 40 | 18.5 | 4 | 12 | 13 | 6.8 | 1000 | 36 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCM-25-M8-50-G | 25 | M8 | 1.25 | 50 | 18.5 | 4 | 12 | 13 | 6.8 | 1000 | 38 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-25-M8-63-G | 25 | M8 | 1.25 | 63 | 18.5 | 4 | 12 | 13 | 6.8 | 1000 | 44 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCM-25-M10-50-G | 25 | M10 | 1.5 | 50 | 18.5 | 4 | 12 | 16 | 8.4 | 1000 | 51 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-25-M10-63-G | 25 | M10 | 1.5 | 63 | 18.5 | 4 | 12 | 16 | 8.4 | 1000 | 57 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-25-M10-80-G | 25 | M10 | 1.5 | 80 | 18.5 | 4 | 12 | 16 | 8.4 | 1000 | 61 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-32-M8-40-G | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 22.5 | 5 | 12 | 13 | 6.8 | 2000 | 39 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-32-M8-50-G | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 22.5 | 5 | 12 | 13 | 6.8 | 2000 | 44 | 1,590 | 1,749 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-32-M8-63-G | 32 | M8 | 1.25 | 63 | 22.5 | 5 | 12 | 13 | 6.8 | 2000 | 48 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-32-M10-50-G | 32 | M10 | 1.5 | 50 | 22.5 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 2000 | 68 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCM-32-M10-63-G | 32 | M10 | 1.5 | 63 | 22.5 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 2000 | 74 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-32-M10-80-G | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 22.5 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 2000 | 84 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCM-32-M12-63-G | 32 | M12 | 1.75 | 63 | 22.5 | 5 | 15 | 18 | 10.8 | 2000 | 91 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-32-M12-80-G | 32 | M12 | 1.75 | 80 | 22.5 | 5 | 15 | 18 | 10.8 | 2000 | 104 | 2,170 | 2,387 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-32-M12-100-G | 32 | M12 | 1.75 | 100 | 22.5 | 5 | 15 | 18 | 10.8 | 2000 | 114 | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-40-M8-50-G | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 25.5 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 3000 | 56 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-40-M8-63-G | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 25.5 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 3000 | 65 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-40-M8-80-G | 40 | M8 | 1.25 | 80 | 25.5 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 3000 | 70 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-40-M10-50-G | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 25.5 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 3000 | 76 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-40-M10-63-G | 40 | M10 | 1.5 | 63 | 25.5 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 3000 | 80 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-40-M10-80-G | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 25.5 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 3000 | 87 | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-40-M12-63-G | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 25.5 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 3000 | 110 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCM-40-M12-80-G | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 25.5 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 3000 | 122 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-40-M12-100-G | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 25.5 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 3000 | 140 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCM-50-M8-50-G | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 27.5 | 7 | 15 | 13 | 6.8 | 4000 | 70 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-50-M8-63-G | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 27.5 | 7 | 15 | 13 | 6.8 | 4000 | 75 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-50-M8-80-G | 50 | M8 | 1.25 | 80 | 27.5 | 7 | 15 | 13 | 6.8 | 4000 | 85 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-50-M10-50-G | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 27.5 | 7 | 15 | 16 | 8.4 | 4000 | 86 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-50-M10-63-G | 50 | M10 | 1.5 | 63 | 27.5 | 7 | 15 | 16 | 8.4 | 4000 | 90 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-50-M10-80-G | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 27.5 | 7 | 15 | 16 | 8.4 | 4000 | 100 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-50-M12-63-G | 50 | M12 | 1.75 | 63 | 27.5 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 4000 | 122 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCM-50-M12-80-G | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 27.5 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 4000 | 132 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-50-M12-100-G | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 27.5 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 4000 | 148 | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCM-50-M16-63-G | 50 | M16 | 2 | 63 | 27.5 | 7 | 17 | 24 | 14.8 | 4000 | 178 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-50-M16-80-G | 50 | M16 | 2 | 80 | 27.5 | 7 | 17 | 24 | 14.8 | 4000 | 196 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-50-M16-100-G | 50 | M16 | 2 | 100 | 27.5 | 7 | 17 | 24 | 14.8 | 4000 | 230 | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M10-50-G | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 35.5 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 6000 | 98 | 2,560 | 2,816 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M10-63-G | 60 | M10 | 1.5 | 63 | 35.5 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 6000 | 120 | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M10-80-G | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 35.5 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 6000 | 112 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M12-63-G | 60 | M12 | 1.75 | 63 | 35.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 6000 | 137 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M12-80-G | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 35.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 6000 | 151 | 2,720 | 2,992 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M12-100-G | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 35.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 6000 | 165 | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M16-80-G | 60 | M16 | 2 | 80 | 35.5 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 6000 | 262 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCM-60-M16-100-G | 60 | M16 | 2 | 100 | 35.5 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 6000 | 287 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M16-125-G | 60 | M16 | 2 | 125 | 35.5 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 6000 | 316 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCM-60-M20-98-G | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 35.5 | 8.5 | 24 | 30 | 18 | 6000 | 386 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M20-138-G | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 35.5 | 8.5 | 24 | 30 | 18 | 6000 | 463 | 4,700 | 5,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M20-158-G | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 35.5 | 8.5 | 24 | 30 | 18 | 6000 | 505 | 5,140 | 5,654 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M24-98-G | 60 | M24 | 3 | 98 | 35.5 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 6000 | 523 | 4,670 | 5,137 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M24-138-G | 60 | M24 | 3 | 138 | 35.5 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 6000 | 628 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M24-158-G | 60 | M24 | 3 | 158 | 35.5 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 6000 | 695 | 6,050 | 6,655 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FCM-G | |
|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
| ラバーディスク | NBR(つや消し黒) 硬度ショアA70 |
特長
- プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
- ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。