寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCM-40-M12-63-G | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 25.5 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 3000 | 110 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
FCM-40-M12-80-G | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 25.5 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 3000 | 122 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FCM-40-M12-100-G | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 25.5 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 3000 | 140 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FCM-G | |
---|---|
ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
ラバーディスク | NBR(つや消し黒) 硬度ショアA70 |
特長
- プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
- ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。