寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCM-40-M8-50 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 25.5 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 10000 | 50 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-40-M8-63 | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 25.5 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 10000 | 59 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-40-M8-80 | 40 | M8 | 1.25 | 80 | 25.5 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 10000 | 64 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FCM | |
|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
- ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。






