• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

FCM-60-M12-100

レベリングアジャスタ(おねじ)

Leveling Adjuster

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


FCM-60-M12-100の形状図

FCMレベリングアジャスタ(おねじ) 寸法図

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FCM-60-M12-100 60 M12 1.75 100 35.5 8.5 17 18 10.8 14000 150 1,830 2,013 CAD カート 実働15日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FCM-60-M12-100 60 M12 1.75 100 35.5 8.5 17 18 10.8 14000 150 1,830 2,013 CAD カート 実働15日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FCM-60-M12-100 60 M12 1.75 100 35.5 8.5 17 18 10.8 14000 150 1,830 2,013 CAD カート 実働15日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FCM-60-M12-100 60 M12 1.75 100 35.5 8.5 17 18 10.8 14000 150 1,830 2,013 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

FCM-60-M12-100の材質・仕上げ

FCM
ねじ スティール
三価クロメート処理
パッド ガラス繊維強化ナイロン6
(つや消し黒)
ロックナット スティール
三価クロメート処理

FCM-60-M12-100の特長

  • プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
  • ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

FCM-60-M12にはこのような商品があります

FCMにはこのような商品があります