寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCMS-25-M6-40 | 25 | M6 | 1 | 40 | 18.5 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 5000 | 26 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-25-M6-50 | 25 | M6 | 1 | 50 | 18.5 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 5000 | 28 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-25-M6-63 | 25 | M6 | 1 | 63 | 18.5 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 5000 | 30 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-25-M8-40 | 25 | M8 | 1.25 | 40 | 18.5 | 4 | 12 | 13 | 6.8 | 5000 | 35 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-25-M8-50 | 25 | M8 | 1.25 | 50 | 18.5 | 4 | 12 | 13 | 6.8 | 5000 | 37 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-25-M8-63 | 25 | M8 | 1.25 | 63 | 18.5 | 4 | 12 | 13 | 6.8 | 5000 | 43 | 1,930 | 2,123 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-25-M10-50 | 25 | M10 | 1.5 | 50 | 18.5 | 4 | 12 | 16 | 8.4 | 5000 | 50 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-25-M10-63 | 25 | M10 | 1.5 | 63 | 18.5 | 4 | 12 | 16 | 8.4 | 5000 | 56 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-25-M10-80 | 25 | M10 | 1.5 | 80 | 18.5 | 4 | 12 | 16 | 8.4 | 5000 | 60 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-32-M8-40 | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 22.5 | 5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 35 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-32-M8-50 | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 22.5 | 5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 40 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-32-M8-63 | 32 | M8 | 1.25 | 63 | 22.5 | 5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 44 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-32-M10-50 | 32 | M10 | 1.5 | 50 | 22.5 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 7000 | 64 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-32-M10-63 | 32 | M10 | 1.5 | 63 | 22.5 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 7000 | 70 | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-32-M10-80 | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 22.5 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 7000 | 80 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-32-M12-63 | 32 | M12 | 1.75 | 63 | 22.5 | 5 | 15 | 18 | 10.8 | 7000 | 87 | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-32-M12-80 | 32 | M12 | 1.75 | 80 | 22.5 | 5 | 15 | 18 | 10.8 | 7000 | 100 | 2,980 | 3,278 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-32-M12-100 | 32 | M12 | 1.75 | 100 | 22.5 | 5 | 15 | 18 | 10.8 | 7000 | 110 | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-40-M8-50 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 25.5 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 10000 | 50 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-40-M8-63 | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 25.5 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 10000 | 59 | 2,720 | 2,992 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-40-M8-80 | 40 | M8 | 1.25 | 80 | 25.5 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 10000 | 64 | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-40-M10-50 | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 25.5 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 10000 | 70 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-40-M10-63 | 40 | M10 | 1.5 | 63 | 25.5 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 10000 | 74 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-40-M10-80 | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 25.5 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 10000 | 81 | 2,720 | 2,992 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-40-M12-63 | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 25.5 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 104 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-40-M12-80 | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 25.5 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 116 | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-40-M12-100 | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 25.5 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 134 | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M8-50 | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 27.5 | 7 | 15 | 13 | 6.8 | 10000 | 60 | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M8-63 | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 27.5 | 7 | 15 | 13 | 6.8 | 10000 | 65 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M8-80 | 50 | M8 | 1.25 | 80 | 27.5 | 7 | 15 | 13 | 6.8 | 10000 | 75 | 2,980 | 3,278 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M10-50 | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 27.5 | 7 | 15 | 16 | 8.4 | 10000 | 76 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M10-63 | 50 | M10 | 1.5 | 63 | 27.5 | 7 | 15 | 16 | 8.4 | 10000 | 80 | 2,510 | 2,761 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M10-80 | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 27.5 | 7 | 15 | 16 | 8.4 | 10000 | 90 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M12-63 | 50 | M12 | 1.75 | 63 | 27.5 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 112 | 2,870 | 3,157 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M12-80 | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 27.5 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 122 | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M12-100 | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 27.5 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 138 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M16-63 | 50 | M16 | 2 | 63 | 27.5 | 7 | 17 | 24 | 14.8 | 10000 | 168 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M16-80 | 50 | M16 | 2 | 80 | 27.5 | 7 | 17 | 24 | 14.8 | 10000 | 186 | 3,380 | 3,718 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M16-100 | 50 | M16 | 2 | 100 | 27.5 | 7 | 17 | 24 | 14.8 | 10000 | 220 | 3,530 | 3,883 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M10-50 | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 35.5 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 83 | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M10-63 | 60 | M10 | 1.5 | 63 | 35.5 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 105 | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M10-80 | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 35.5 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 97 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M12-63 | 60 | M12 | 1.75 | 63 | 35.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 122 | 2,980 | 3,278 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M12-80 | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 35.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 136 | 3,280 | 3,608 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M12-100 | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 35.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 150 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M16-80 | 60 | M16 | 2 | 80 | 35.5 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 14000 | 247 | 5,640 | 6,204 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M16-100 | 60 | M16 | 2 | 100 | 35.5 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 14000 | 272 | 6,320 | 6,952 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M16-125 | 60 | M16 | 2 | 125 | 35.5 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 14000 | 301 | 7,090 | 7,799 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M20-98 | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 35.5 | 8.5 | 24 | 30 | 18 | 14000 | 371 | 6,950 | 7,645 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M20-138 | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 35.5 | 8.5 | 24 | 30 | 18 | 14000 | 448 | 8,380 | 9,218 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M20-158 | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 35.5 | 8.5 | 24 | 30 | 18 | 14000 | 490 | 9,350 | 10,285 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M24-98 | 60 | M24 | 3 | 98 | 35.5 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 14000 | 508 | 7,620 | 8,382 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M24-138 | 60 | M24 | 3 | 138 | 35.5 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 14000 | 613 | 9,310 | 10,241 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M24-158 | 60 | M24 | 3 | 158 | 35.5 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 14000 | 680 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FCMS | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
| ロックナット | SUS304 |
特長
- プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
- ねじはステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。