寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCMS-25-M6-40-G | 25 | M6 | 1 | 40 | 18.5 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 1000 | 27 | 2,560 | 2,816 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-25-M6-50-G | 25 | M6 | 1 | 50 | 18.5 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 1000 | 29 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-25-M6-63-G | 25 | M6 | 1 | 63 | 18.5 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 1000 | 31 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-25-M8-40-G | 25 | M8 | 1.25 | 40 | 18.5 | 4 | 12 | 13 | 6.8 | 1000 | 36 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-25-M8-50-G | 25 | M8 | 1.25 | 50 | 18.5 | 4 | 12 | 13 | 6.8 | 1000 | 38 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-25-M8-63-G | 25 | M8 | 1.25 | 63 | 18.5 | 4 | 12 | 13 | 6.8 | 1000 | 44 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-25-M10-50-G | 25 | M10 | 1.5 | 50 | 18.5 | 4 | 12 | 16 | 8.4 | 1000 | 51 | 2,650 | 2,915 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-25-M10-63-G | 25 | M10 | 1.5 | 63 | 18.5 | 4 | 12 | 16 | 8.4 | 1000 | 57 | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-25-M10-80-G | 25 | M10 | 1.5 | 80 | 18.5 | 4 | 12 | 16 | 8.4 | 1000 | 61 | 3,200 | 3,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-32-M8-40-G | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 22.5 | 5 | 12 | 13 | 6.8 | 2000 | 39 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-32-M8-50-G | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 22.5 | 5 | 12 | 13 | 6.8 | 2000 | 44 | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-32-M8-63-G | 32 | M8 | 1.25 | 63 | 22.5 | 5 | 12 | 13 | 6.8 | 2000 | 48 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-32-M10-50-G | 32 | M10 | 1.5 | 50 | 22.5 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 2000 | 68 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-32-M10-63-G | 32 | M10 | 1.5 | 63 | 22.5 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 2000 | 74 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-32-M10-80-G | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 22.5 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 2000 | 84 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-32-M12-63-G | 32 | M12 | 1.75 | 63 | 22.5 | 5 | 15 | 18 | 10.8 | 2000 | 91 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-32-M12-80-G | 32 | M12 | 1.75 | 80 | 22.5 | 5 | 15 | 18 | 10.8 | 2000 | 104 | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-32-M12-100-G | 32 | M12 | 1.75 | 100 | 22.5 | 5 | 15 | 18 | 10.8 | 2000 | 114 | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-40-M8-50-G | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 25.5 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 3000 | 56 | 3,070 | 3,377 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-40-M8-63-G | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 25.5 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 3000 | 65 | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-40-M8-80-G | 40 | M8 | 1.25 | 80 | 25.5 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 3000 | 70 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-40-M10-50-G | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 25.5 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 3000 | 76 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-40-M10-63-G | 40 | M10 | 1.5 | 63 | 25.5 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 3000 | 80 | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-40-M10-80-G | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 25.5 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 3000 | 87 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-40-M12-63-G | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 25.5 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 3000 | 110 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-40-M12-80-G | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 25.5 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 3000 | 122 | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-40-M12-100-G | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 25.5 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 3000 | 140 | 4,090 | 4,499 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M8-50-G | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 27.5 | 7 | 15 | 13 | 6.8 | 4000 | 70 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M8-63-G | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 27.5 | 7 | 15 | 13 | 6.8 | 4000 | 75 | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M8-80-G | 50 | M8 | 1.25 | 80 | 27.5 | 7 | 15 | 13 | 6.8 | 4000 | 85 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M10-50-G | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 27.5 | 7 | 15 | 16 | 8.4 | 4000 | 86 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M10-63-G | 50 | M10 | 1.5 | 63 | 27.5 | 7 | 15 | 16 | 8.4 | 4000 | 90 | 3,310 | 3,641 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M10-80-G | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 27.5 | 7 | 15 | 16 | 8.4 | 4000 | 100 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M12-63-G | 50 | M12 | 1.75 | 63 | 27.5 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 4000 | 122 | 3,820 | 4,202 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M12-80-G | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 27.5 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 4000 | 132 | 4,110 | 4,521 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M12-100-G | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 27.5 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 4000 | 148 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M16-63-G | 50 | M16 | 2 | 63 | 27.5 | 7 | 17 | 24 | 14.8 | 4000 | 178 | 3,820 | 4,202 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M16-80-G | 50 | M16 | 2 | 80 | 27.5 | 7 | 17 | 24 | 14.8 | 4000 | 196 | 4,320 | 4,752 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-50-M16-100-G | 50 | M16 | 2 | 100 | 27.5 | 7 | 17 | 24 | 14.8 | 4000 | 230 | 4,490 | 4,939 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M10-50-G | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 35.5 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 6000 | 98 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M10-63-G | 60 | M10 | 1.5 | 63 | 35.5 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 6000 | 120 | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M10-80-G | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 35.5 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 6000 | 112 | 4,530 | 4,983 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M12-63-G | 60 | M12 | 1.75 | 63 | 35.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 6000 | 137 | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M12-80-G | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 35.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 6000 | 151 | 4,310 | 4,741 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M12-100-G | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 35.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 6000 | 165 | 4,540 | 4,994 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M16-80-G | 60 | M16 | 2 | 80 | 35.5 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 6000 | 262 | 6,680 | 7,348 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M16-100-G | 60 | M16 | 2 | 100 | 35.5 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 6000 | 287 | 7,350 | 8,085 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M16-125-G | 60 | M16 | 2 | 125 | 35.5 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 6000 | 316 | 8,120 | 8,932 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M20-98-G | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 35.5 | 8.5 | 24 | 30 | 18 | 6000 | 386 | 7,740 | 8,514 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M20-138-G | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 35.5 | 8.5 | 24 | 30 | 18 | 6000 | 463 | 9,430 | 10,373 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M20-158-G | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 35.5 | 8.5 | 24 | 30 | 18 | 6000 | 505 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M24-98-G | 60 | M24 | 3 | 98 | 35.5 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 6000 | 523 | 8,690 | 9,559 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M24-138-G | 60 | M24 | 3 | 138 | 35.5 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 6000 | 628 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-60-M24-158-G | 60 | M24 | 3 | 158 | 35.5 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 6000 | 695 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FCMS-G | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
| ロックナット | SUS304 |
| ラバーディスク | NBR(つや消し黒) 硬度ショアA70 |
特長
- プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
- ねじはステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- ラバーディスクつき。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。