単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCMS-32-M10-80-G | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 22.5 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 2000 | 84 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
FCMS-32-M10-80-Gの材質・仕上げ
| FCMS-G | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
| ロックナット | SUS304 |
| ラバーディスク | NBR(つや消し黒) 硬度ショアA70 |
FCMS-32-M10-80-Gの特長
- プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
- ねじはステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- ラバーディスクつき。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。










