寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCMS-25-M6-40 | 25 | M6 | 1 | 40 | 18.5 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 5000 | 26 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-25-M6-50 | 25 | M6 | 1 | 50 | 18.5 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 5000 | 28 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCMS-25-M6-63 | 25 | M6 | 1 | 63 | 18.5 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 5000 | 30 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FCMS | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
| ロックナット | SUS304 |
特長
- プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
- ねじはステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。






