単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMS-32-M12-63 | 32 | M12 | 1.75 | 63 | 22.5 | 5 | 15 | 18 | 10.8 | 7000 | 87 | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
FCMS-32-M12-63の材質・仕上げ
FCMS | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
ロックナット | SUS304 |
FCMS-32-M12-63の特長
- プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
- ねじはステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。