• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

FDF-25-M8-KR

レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき

Leveling Adjuster with Cap

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


FDF-25-M8-KRの形状図

FDF-KRレベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき 寸法図

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H h sw1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FDF-25-M8-KR 25 M8 1.25 9 20.5 5.5 12 32 1,840 2,024 CAD カート 実働15日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H h sw1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FDF-25-M8-KR 25 M8 1.25 9 20.5 5.5 12 32 1,840 2,024 CAD カート 実働15日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H h sw1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FDF-25-M8-KR 25 M8 1.25 9 20.5 5.5 12 32 1,840 2,024 CAD カート 実働15日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H h sw1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FDF-25-M8-KR 25 M8 1.25 9 20.5 5.5 12 32 1,840 2,024 CAD カート 実働15日目出荷

FDF-25-M8-KRの材質・仕上げ

FDF-KR
ねじ スティール
三価クロメート処理
パッド スティール
三価クロメート処理
キャップ TPE(黒)
硬度ショアA78(参考)

FDF-25-M8-KRの特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • TPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。

使用上の注意

許容荷重は、組み合わせるねじにより異なります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

FDF-KRにはこのような商品があります

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります