単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | h | sw1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDF-40-M12-KR | 40 | M12 | 1.75 | 11.5 | 27.5 | 7.5 | 17 | 110 | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDF-40-M12-KRの材質・仕上げ
| FDF-KR | |
|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
| キャップ | TPE(黒) 硬度ショアA78(参考) |
FDF-40-M12-KRの特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- TPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。






