寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | h | sw1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDF-25-M6-KRE | 25 | M6 | 1 | 9 | 20.5 | 5.5 | 12 | 31 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDF-25-M8-KRE | 25 | M8 | 1.25 | 9 | 20.5 | 5.5 | 12 | 32 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDF-32-M8-KRE | 32 | M8 | 1.25 | 9 | 24.5 | 6.5 | 12 | 60 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDF-32-M10-KRE | 32 | M10 | 1.5 | 10.5 | 24.5 | 6.5 | 15 | 66 | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDF-40-M10-KRE | 40 | M10 | 1.5 | 10.5 | 27.5 | 7.5 | 15 | 100 | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDF-40-M12-KRE | 40 | M12 | 1.75 | 11.5 | 27.5 | 7.5 | 17 | 110 | 3,470 | 3,817 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDF-50-M10-KRE | 50 | M10 | 1.5 | 10.5 | 29.5 | 8.5 | 15 | 166 | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDF-50-M12-KRE | 50 | M12 | 1.75 | 11.5 | 29.5 | 8.5 | 17 | 175 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDF-60-M12-KRE | 60 | M12 | 1.75 | 11.5 | 37.5 | 10 | 17 | 320 | 5,550 | 6,105 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDF-60-M16-KRE | 60 | M16 | 2 | 16 | 37.5 | 10 | 24 | 330 | 5,860 | 6,446 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| FDF-KRE | |
|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
| キャップ | TPE(黒) 硬度ショアA78(参考) |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- TPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。
- キャップは静電気の蓄積を防ぐ導電性プラスティック製で、機器・装置の静電気放電(ESD)対策が可能です。

使用上の注意
- 許容荷重は、組み合わせるねじにより異なります。
- 静電気放電(ESD)対策に使用する場合は、ESD保護区域(EPA)グラウンド電位となる床面に設置してください。
- EPAグラウンド電位となる床面に設置されていない場合、ESD対策効果がありません。