単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | h | sw1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFS-25-M6-KR | 25 | M6 | 1 | 9 | 20.5 | 5.5 | 12 | 31 | 3,310 | 3,641 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDFS-25-M6-KRの材質・仕上げ
FDFS-KR | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS303 |
キャップ | TPE(黒) 硬度ショアA78(参考) |
FDFS-25-M6-KRの特長
- ステンレス製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- TPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。