単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | h | sw1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDFS-60-M12-KR | 60 | M12 | 1.75 | 11.5 | 37.5 | 10 | 17 | 320 | 8,650 | 9,515 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDFS-60-M12-KRの材質・仕上げ
| FDFS-KR | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS303 |
| キャップ | TPE(黒) 硬度ショアA78(参考) |
FDFS-60-M12-KRの特長
- ステンレス製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- TPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。






