単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | h | sw1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFS-25-M8-KRE | 25 | M8 | 1.25 | 9 | 20.5 | 5.5 | 12 | 32 | 3,610 | 3,971 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDFS-25-M8-KREの材質・仕上げ
FDFS-KRE | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS303 |
キャップ | TPE(黒) 硬度ショアA78(参考) |
FDFS-25-M8-KREの特長
- ステンレス製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- TPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。
- キャップは静電気の蓄積を防ぐ導電性プラスティック製で、機器・装置の静電気放電(ESD)対策が可能です。
使用上の注意
- 許容荷重は、組み合わせるねじにより異なります。
- 静電気放電(ESD)対策に使用する場合は、ESD保護区域(EPA)グラウンド電位となる床面に設置してください。
- EPAグラウンド電位となる床面に設置されていない場合、ESD対策効果がありません。