単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | h | sw1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFS-25-M6-KS | 25 | M6 | 1 | 9 | 20.5 | 5.5 | 12 | 31 | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDFS-25-M6-KSの材質・仕上げ
FDFS-KS | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS303 |
キャップ | ポリアセタール(白) |
FDFS-25-M6-KSの特長
- ステンレス製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ポリアセタールキャップつき。摩擦係数が小さく、滑らせることができるため、頻繁に移動を行う機器・装置の足や、簡易のスライダーとして使用できます。