寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM-25-M6-40-KR | 25 | M6 | 1 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 45 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M6-50-KR | 25 | M6 | 1 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 47 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M6-63-KR | 25 | M6 | 1 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 50 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M8-40-KR | 25 | M8 | 1.25 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 56 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDM-25-M8-50-KR | 25 | M8 | 1.25 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 60 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M8-63-KR | 25 | M8 | 1.25 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 62 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-50-KR | 25 | M10 | 1.5 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 70 | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-63-KR | 25 | M10 | 1.5 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 74 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-80-KR | 25 | M10 | 1.5 | 80 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 82 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-40-KR | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 78 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-50-KR | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 81 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-63-KR | 32 | M8 | 1.25 | 63 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 90 | 2,240 | 2,464 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M10-50-KR | 32 | M10 | 1.5 | 50 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 105 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M10-63-KR | 32 | M10 | 1.5 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 110 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M10-80-KR | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 120 | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M12-63-KR | 32 | M12 | 1.75 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 128 | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M12-80-KR | 32 | M12 | 1.75 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 141 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M12-100-KR | 32 | M12 | 1.75 | 100 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 156 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-50-KR | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 130 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-63-KR | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 133 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-80-KR | 40 | M8 | 1.25 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 138 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-50-KR | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 150 | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-63-KR | 40 | M10 | 1.5 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 157 | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-80-KR | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 160 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-63-KR | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 180 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-80-KR | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 183 | 3,470 | 3,817 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-100-KR | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 200 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-50-KR | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 206 | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-63-KR | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 210 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-80-KR | 50 | M8 | 1.25 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 212 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-50-KR | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 206 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-63-KR | 50 | M10 | 1.5 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 228 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-80-KR | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 240 | 3,350 | 3,685 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-63-KR | 50 | M12 | 1.75 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 244 | 3,420 | 3,762 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-80-KR | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 255 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-100-KR | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 270 | 3,720 | 4,092 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-63-KR | 50 | M16 | 2 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 301 | 3,720 | 4,092 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-80-KR | 50 | M16 | 2 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 310 | 3,720 | 4,092 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-100-KR | 50 | M16 | 2 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 335 | 4,020 | 4,422 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-50-KR | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 386 | 5,380 | 5,918 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-63-KR | 60 | M10 | 1.5 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 393 | 5,450 | 5,995 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-80-KR | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 401 | 5,640 | 6,204 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-63-KR | 60 | M12 | 1.75 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 406 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-80-KR | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 422 | 5,650 | 6,215 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-100-KR | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 440 | 5,750 | 6,325 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-80-KR | 60 | M16 | 2 | 80 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 490 | 5,360 | 5,896 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-100-KR | 60 | M16 | 2 | 100 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 500 | 6,130 | 6,743 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-125-KR | 60 | M16 | 2 | 125 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 540 | 5,510 | 6,061 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-98-KR | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 620 | 6,960 | 7,656 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-138-KR | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 700 | 7,380 | 8,118 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-158-KR | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 740 | 7,840 | 8,624 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-98-KR | 60 | M24 | 3 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 743 | 7,520 | 8,272 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-138-KR | 60 | M24 | 3 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 860 | 7,940 | 8,734 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-158-KR | 60 | M24 | 3 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 918 | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| FDM-KR | |
|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
| キャップ | TPE(黒) 硬度ショアA78(参考) |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- TPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。