単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM-32-M12-100-KR | 32 | M12 | 1.75 | 100 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 156 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FDM-32-M12-100-KRの材質・仕上げ
FDM-KR | |
---|---|
ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
パッド | スティール 三価クロメート処理 |
ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
キャップ | TPE(黒) 硬度ショアA78(参考) |
FDM-32-M12-100-KRの特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- TPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。