寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM-25-M6-40-KRE | 25 | M6 | 1 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 45 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M6-50-KRE | 25 | M6 | 1 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 47 | 2,510 | 2,761 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M6-63-KRE | 25 | M6 | 1 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 50 | 2,510 | 2,761 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M8-40-KRE | 25 | M8 | 1.25 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 56 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M8-50-KRE | 25 | M8 | 1.25 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 60 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M8-63-KRE | 25 | M8 | 1.25 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 62 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-50-KRE | 25 | M10 | 1.5 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 70 | 2,560 | 2,816 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-63-KRE | 25 | M10 | 1.5 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 74 | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-80-KRE | 25 | M10 | 1.5 | 80 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 82 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-40-KRE | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 78 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-50-KRE | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 81 | 2,560 | 2,816 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-63-KRE | 32 | M8 | 1.25 | 63 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 90 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M10-50-KRE | 32 | M10 | 1.5 | 50 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 105 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M10-63-KRE | 32 | M10 | 1.5 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 110 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M10-80-KRE | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 120 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M12-63-KRE | 32 | M12 | 1.75 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 128 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M12-80-KRE | 32 | M12 | 1.75 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 141 | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M12-100-KRE | 32 | M12 | 1.75 | 100 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 156 | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-50-KRE | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 130 | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-63-KRE | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 133 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-80-KRE | 40 | M8 | 1.25 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 138 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-50-KRE | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 150 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-63-KRE | 40 | M10 | 1.5 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 157 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-80-KRE | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 160 | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-63-KRE | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 180 | 3,720 | 4,092 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-80-KRE | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 183 | 3,820 | 4,202 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-100-KRE | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 200 | 3,970 | 4,367 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-50-KRE | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 206 | 3,530 | 3,883 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-63-KRE | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 210 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-80-KRE | 50 | M8 | 1.25 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 212 | 3,680 | 4,048 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-50-KRE | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 206 | 3,640 | 4,004 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-63-KRE | 50 | M10 | 1.5 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 228 | 3,640 | 4,004 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-80-KRE | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 240 | 3,780 | 4,158 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-63-KRE | 50 | M12 | 1.75 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 244 | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-80-KRE | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 255 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-100-KRE | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 270 | 4,070 | 4,477 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-63-KRE | 50 | M16 | 2 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 301 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-80-KRE | 50 | M16 | 2 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 310 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-100-KRE | 50 | M16 | 2 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 335 | 4,420 | 4,862 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-50-KRE | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 386 | 5,780 | 6,358 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-63-KRE | 60 | M10 | 1.5 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 393 | 5,820 | 6,402 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-80-KRE | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 401 | 5,980 | 6,578 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-63-KRE | 60 | M12 | 1.75 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 406 | 5,800 | 6,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-80-KRE | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 422 | 5,980 | 6,578 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-100-KRE | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 440 | 6,110 | 6,721 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-80-KRE | 60 | M16 | 2 | 80 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 490 | 6,400 | 7,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-100-KRE | 60 | M16 | 2 | 100 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 500 | 6,520 | 7,172 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-125-KRE | 60 | M16 | 2 | 125 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 540 | 6,620 | 7,282 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-98-KRE | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 620 | 7,300 | 8,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-138-KRE | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 700 | 7,780 | 8,558 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-158-KRE | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 740 | 8,170 | 8,987 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-98-KRE | 60 | M24 | 3 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 743 | 7,870 | 8,657 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-138-KRE | 60 | M24 | 3 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 860 | 8,260 | 9,086 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-158-KRE | 60 | M24 | 3 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 918 | 9,090 | 9,999 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| FDM-KRE | |
|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
| キャップ | TPE(黒) 硬度ショアA78(参考) |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- TPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。
- キャップは静電気の蓄積を防ぐ導電性プラスティック製で、機器・装置の静電気放電(ESD)対策が可能です。

使用上の注意
- 静電気放電(ESD)対策に使用する場合は、ESD保護区域(EPA)グラウンド電位となる床面に設置してください。
- EPAグラウンド電位となる床面に設置されていない場合、ESD対策効果がありません。