寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM-25-M6-40-KS | 25 | M6 | 1 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 7500 | 45 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M6-50-KS | 25 | M6 | 1 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 7500 | 47 | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M6-63-KS | 25 | M6 | 1 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 7500 | 50 | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M8-40-KS | 25 | M8 | 1.25 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 56 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M8-50-KS | 25 | M8 | 1.25 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 60 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M8-63-KS | 25 | M8 | 1.25 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 62 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-50-KS | 25 | M10 | 1.5 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 23000 | 70 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-63-KS | 25 | M10 | 1.5 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 23000 | 74 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-80-KS | 25 | M10 | 1.5 | 80 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 23000 | 82 | 2,430 | 2,673 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-40-KS | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 78 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-50-KS | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 81 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-63-KS | 32 | M8 | 1.25 | 63 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 90 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M10-50-KS | 32 | M10 | 1.5 | 50 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 105 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDM-32-M10-63-KS | 32 | M10 | 1.5 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 110 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M10-80-KS | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 120 | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDM-32-M12-63-KS | 32 | M12 | 1.75 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 33000 | 128 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M12-80-KS | 32 | M12 | 1.75 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 33000 | 141 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M12-100-KS | 32 | M12 | 1.75 | 100 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 33000 | 156 | 2,990 | 3,289 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-50-KS | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 130 | 2,830 | 3,113 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-63-KS | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 133 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-80-KS | 40 | M8 | 1.25 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 138 | 2,980 | 3,278 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-50-KS | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 150 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-63-KS | 40 | M10 | 1.5 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 157 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-80-KS | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 160 | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-63-KS | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 180 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-80-KS | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 183 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-100-KS | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 200 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-50-KS | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 206 | 3,280 | 3,608 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-63-KS | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 210 | 3,430 | 3,773 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-80-KS | 50 | M8 | 1.25 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 212 | 3,430 | 3,773 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-50-KS | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 206 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-63-KS | 50 | M10 | 1.5 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 228 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-80-KS | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 240 | 3,460 | 3,806 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-63-KS | 50 | M12 | 1.75 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 244 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-80-KS | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 255 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-100-KS | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 270 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-63-KS | 50 | M16 | 2 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 40000 | 301 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-80-KS | 50 | M16 | 2 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 40000 | 310 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-100-KS | 50 | M16 | 2 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 40000 | 335 | 4,110 | 4,521 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-50-KS | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 23000 | 386 | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-63-KS | 60 | M10 | 1.5 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 23000 | 393 | 5,520 | 6,072 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-80-KS | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 23000 | 401 | 5,690 | 6,259 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-63-KS | 60 | M12 | 1.75 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 406 | 5,500 | 6,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-80-KS | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 422 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-100-KS | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 440 | 5,800 | 6,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-80-KS | 60 | M16 | 2 | 80 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 62000 | 490 | 5,360 | 5,896 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-100-KS | 60 | M16 | 2 | 100 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 62000 | 500 | 6,230 | 6,853 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-125-KS | 60 | M16 | 2 | 125 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 62000 | 540 | 5,510 | 6,061 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-98-KS | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 95000 | 620 | 7,040 | 7,744 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-138-KS | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 95000 | 700 | 7,520 | 8,272 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-158-KS | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 95000 | 740 | 7,940 | 8,734 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-98-KS | 60 | M24 | 3 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 95000 | 743 | 7,640 | 8,404 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-138-KS | 60 | M24 | 3 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 95000 | 860 | 8,060 | 8,866 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-158-KS | 60 | M24 | 3 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 95000 | 918 | 8,880 | 9,768 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FDM-KS | |
|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
| キャップ | ポリアセタール(白) |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ポリアセタールキャップつき。摩擦係数が小さく、滑らせることができるため、頻繁に移動を行う機器・装置の足や、簡易のスライダーとして使用できます。