寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM-25-M6-40-KSE | 25 | M6 | 1 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 7500 | 45 | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-25-M6-50-KSE | 25 | M6 | 1 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 7500 | 47 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-25-M6-63-KSE | 25 | M6 | 1 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 7500 | 50 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-25-M8-40-KSE | 25 | M8 | 1.25 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 56 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-25-M8-50-KSE | 25 | M8 | 1.25 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 60 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-25-M8-63-KSE | 25 | M8 | 1.25 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 62 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-25-M10-50-KSE | 25 | M10 | 1.5 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 23000 | 70 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-25-M10-63-KSE | 25 | M10 | 1.5 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 23000 | 74 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-25-M10-80-KSE | 25 | M10 | 1.5 | 80 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 23000 | 82 | 2,840 | 3,124 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-32-M8-40-KSE | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 78 | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-32-M8-50-KSE | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 81 | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-32-M8-63-KSE | 32 | M8 | 1.25 | 63 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 90 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-32-M10-50-KSE | 32 | M10 | 1.5 | 50 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 105 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-32-M10-63-KSE | 32 | M10 | 1.5 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 110 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-32-M10-80-KSE | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 120 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-32-M12-63-KSE | 32 | M12 | 1.75 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 33000 | 128 | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-32-M12-80-KSE | 32 | M12 | 1.75 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 33000 | 141 | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-32-M12-100-KSE | 32 | M12 | 1.75 | 100 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 33000 | 156 | 3,420 | 3,762 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-40-M8-50-KSE | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 130 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-40-M8-63-KSE | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 133 | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-40-M8-80-KSE | 40 | M8 | 1.25 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 138 | 3,460 | 3,806 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-40-M10-50-KSE | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 150 | 3,410 | 3,751 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-40-M10-63-KSE | 40 | M10 | 1.5 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 157 | 3,410 | 3,751 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-40-M10-80-KSE | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 160 | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-40-M12-63-KSE | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 180 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-40-M12-80-KSE | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 183 | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-40-M12-100-KSE | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 200 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-50-M8-50-KSE | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 206 | 3,780 | 4,158 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-50-M8-63-KSE | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 210 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-50-M8-80-KSE | 50 | M8 | 1.25 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 212 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-50-M10-50-KSE | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 206 | 3,890 | 4,279 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-50-M10-63-KSE | 50 | M10 | 1.5 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 228 | 3,890 | 4,279 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-50-M10-80-KSE | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 240 | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-50-M12-63-KSE | 50 | M12 | 1.75 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 244 | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-50-M12-80-KSE | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 255 | 4,150 | 4,565 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-50-M12-100-KSE | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 270 | 4,290 | 4,719 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-50-M16-63-KSE | 50 | M16 | 2 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 40000 | 301 | 4,390 | 4,829 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-50-M16-80-KSE | 50 | M16 | 2 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 40000 | 310 | 4,390 | 4,829 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-50-M16-100-KSE | 50 | M16 | 2 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 40000 | 335 | 4,680 | 5,148 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-60-M10-50-KSE | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 23000 | 386 | 6,110 | 6,721 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-60-M10-63-KSE | 60 | M10 | 1.5 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 23000 | 393 | 6,170 | 6,787 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-60-M10-80-KSE | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 23000 | 401 | 6,330 | 6,963 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-60-M12-63-KSE | 60 | M12 | 1.75 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 406 | 6,050 | 6,655 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-60-M12-80-KSE | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 422 | 6,190 | 6,809 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-60-M12-100-KSE | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 440 | 6,320 | 6,952 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-60-M16-80-KSE | 60 | M16 | 2 | 80 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 62000 | 490 | 6,620 | 7,282 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-60-M16-100-KSE | 60 | M16 | 2 | 100 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 62000 | 500 | 6,760 | 7,436 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-60-M16-125-KSE | 60 | M16 | 2 | 125 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 62000 | 540 | 6,890 | 7,579 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-60-M20-98-KSE | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 95000 | 620 | 7,560 | 8,316 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-60-M20-138-KSE | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 95000 | 700 | 8,020 | 8,822 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-60-M20-158-KSE | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 95000 | 740 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-60-M24-98-KSE | 60 | M24 | 3 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 95000 | 743 | 8,130 | 8,943 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-60-M24-138-KSE | 60 | M24 | 3 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 95000 | 860 | 8,550 | 9,405 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDM-60-M24-158-KSE | 60 | M24 | 3 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 95000 | 918 | 9,390 | 10,329 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FDM-KSE | |
---|---|
ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
パッド | スティール 三価クロメート処理 |
ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
キャップ | ポリアセタール(黒) |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ポリアセタールキャップつき。摩擦係数が小さく、滑らせることができるため、頻繁に移動を行う機器・装置の足や、簡易のスライダーとして使用できます。
- キャップは静電気の蓄積を防ぐ導電性プラスティック製で、機器・装置の静電気放電(ESD)対策が可能です。
使用上の注意
- 静電気放電(ESD)対策に使用する場合は、ESD保護区域(EPA)グラウンド電位となる床面に設置してください。
- EPAグラウンド電位となる床面に設置されていない場合、ESD対策効果がありません。