寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDMS-25-M6-40 | 25 | M6 | 1 | 40 | 19 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 4000 | 45 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M6-50 | 25 | M6 | 1 | 50 | 19 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 4000 | 47 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M6-63 | 25 | M6 | 1 | 63 | 19 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 4000 | 50 | 4,110 | 4,521 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M8-40 | 25 | M8 | 1.25 | 40 | 19 | 4 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 56 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDMS-25-M8-50 | 25 | M8 | 1.25 | 50 | 19 | 4 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 60 | 3,720 | 4,092 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M8-63 | 25 | M8 | 1.25 | 63 | 19 | 4 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 62 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDMS-25-M10-50 | 25 | M10 | 1.5 | 50 | 19 | 4 | 12 | 16 | 8.4 | 11000 | 70 | 3,890 | 4,279 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M10-63 | 25 | M10 | 1.5 | 63 | 19 | 4 | 12 | 16 | 8.4 | 11000 | 74 | 3,960 | 4,356 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M10-80 | 25 | M10 | 1.5 | 80 | 19 | 4 | 12 | 16 | 8.4 | 11000 | 82 | 4,390 | 4,829 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M8-40 | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 23 | 5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 78 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M8-50 | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 23 | 5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 81 | 4,260 | 4,686 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M8-63 | 32 | M8 | 1.25 | 63 | 23 | 5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 90 | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M10-50 | 32 | M10 | 1.5 | 50 | 23 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 105 | 3,350 | 3,685 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDMS-32-M10-63 | 32 | M10 | 1.5 | 63 | 23 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 110 | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M10-80 | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 23 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 120 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDMS-32-M12-63 | 32 | M12 | 1.75 | 63 | 23 | 5 | 15 | 18 | 10.8 | 16000 | 128 | 5,010 | 5,511 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M12-80 | 32 | M12 | 1.75 | 80 | 23 | 5 | 15 | 18 | 10.8 | 16000 | 141 | 5,320 | 5,852 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M12-100 | 32 | M12 | 1.75 | 100 | 23 | 5 | 15 | 18 | 10.8 | 16000 | 156 | 5,610 | 6,171 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M8-50 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 26 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 130 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M8-63 | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 26 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 133 | 5,660 | 6,226 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M8-80 | 40 | M8 | 1.25 | 80 | 26 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 138 | 5,780 | 6,358 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M10-50 | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 26 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 150 | 5,130 | 5,643 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M10-63 | 40 | M10 | 1.5 | 63 | 26 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 157 | 5,210 | 5,731 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M10-80 | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 26 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 160 | 5,640 | 6,204 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M12-63 | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 26 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 180 | 4,460 | 4,906 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDMS-40-M12-80 | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 26 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 183 | 6,010 | 6,611 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M12-100 | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 26 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 200 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDMS-50-M8-50 | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 28 | 7 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 206 | 6,560 | 7,216 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M8-63 | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 28 | 7 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 210 | 6,990 | 7,689 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M8-80 | 50 | M8 | 1.25 | 80 | 28 | 7 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 212 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M10-50 | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 28 | 7 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 206 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M10-63 | 50 | M10 | 1.5 | 63 | 28 | 7 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 228 | 6,520 | 7,172 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M10-80 | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 28 | 7 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 240 | 6,950 | 7,645 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M12-63 | 50 | M12 | 1.75 | 63 | 28 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 244 | 6,990 | 7,689 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M12-80 | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 28 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 255 | 7,240 | 7,964 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M12-100 | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 28 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 270 | 7,500 | 8,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M16-63 | 50 | M16 | 2 | 63 | 28 | 7 | 17 | 24 | 14.8 | 30000 | 301 | 7,060 | 7,766 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M16-80 | 50 | M16 | 2 | 80 | 28 | 7 | 17 | 24 | 14.8 | 30000 | 310 | 7,450 | 8,195 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M16-100 | 50 | M16 | 2 | 100 | 28 | 7 | 17 | 24 | 14.8 | 30000 | 335 | 7,690 | 8,459 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M10-50 | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 36 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 386 | 9,420 | 10,362 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M10-63 | 60 | M10 | 1.5 | 63 | 36 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 393 | 9,420 | 10,362 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M10-80 | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 36 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 401 | 9,720 | 10,692 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M12-63 | 60 | M12 | 1.75 | 63 | 36 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 406 | 9,220 | 10,142 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M12-80 | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 36 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 422 | 9,520 | 10,472 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M12-100 | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 36 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 440 | 9,740 | 10,714 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M16-80 | 60 | M16 | 2 | 80 | 36 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 30000 | 490 | 8,170 | 8,987 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDMS-60-M16-100 | 60 | M16 | 2 | 100 | 36 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 30000 | 500 | 12,000 | 13,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M16-125 | 60 | M16 | 2 | 125 | 36 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 30000 | 540 | 8,490 | 9,339 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDMS-60-M20-98 | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 36 | 8.5 | 24 | 30 | 18 | 45000 | 620 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M20-138 | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 36 | 8.5 | 24 | 30 | 18 | 45000 | 700 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M20-158 | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 36 | 8.5 | 24 | 30 | 18 | 45000 | 740 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M24-98 | 60 | M24 | 3 | 98 | 36 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 45000 | 743 | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M24-138 | 60 | M24 | 3 | 138 | 36 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 45000 | 860 | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M24-158 | 60 | M24 | 3 | 158 | 36 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 45000 | 918 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FDMS | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS303 |
| ロックナット | SUS304 |
特長
- オールステンレス製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。