寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDMS-25-M6-40-KR | 25 | M6 | 1 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 45 | 4,120 | 4,532 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M6-50-KR | 25 | M6 | 1 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 47 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M6-63-KR | 25 | M6 | 1 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 50 | 4,470 | 4,917 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M8-40-KR | 25 | M8 | 1.25 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 56 | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDMS-25-M8-50-KR | 25 | M8 | 1.25 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 60 | 4,070 | 4,477 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M8-63-KR | 25 | M8 | 1.25 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 62 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDMS-25-M10-50-KR | 25 | M10 | 1.5 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 70 | 4,240 | 4,664 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M10-63-KR | 25 | M10 | 1.5 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 74 | 4,310 | 4,741 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M10-80-KR | 25 | M10 | 1.5 | 80 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 82 | 4,750 | 5,225 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M8-40-KR | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 78 | 4,540 | 4,994 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M8-50-KR | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 81 | 4,670 | 5,137 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M8-63-KR | 32 | M8 | 1.25 | 63 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 90 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M10-50-KR | 32 | M10 | 1.5 | 50 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 105 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M10-63-KR | 32 | M10 | 1.5 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 110 | 5,070 | 5,577 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M10-80-KR | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 120 | 4,290 | 4,719 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M12-63-KR | 32 | M12 | 1.75 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 128 | 5,480 | 6,028 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M12-80-KR | 32 | M12 | 1.75 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 141 | 5,800 | 6,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M12-100-KR | 32 | M12 | 1.75 | 100 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 156 | 6,090 | 6,699 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M8-50-KR | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 130 | 5,820 | 6,402 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M8-63-KR | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 133 | 6,240 | 6,864 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M8-80-KR | 40 | M8 | 1.25 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 138 | 6,370 | 7,007 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M10-50-KR | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 150 | 5,730 | 6,303 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M10-63-KR | 40 | M10 | 1.5 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 157 | 5,800 | 6,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M10-80-KR | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 160 | 6,220 | 6,842 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M12-63-KR | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 180 | 5,060 | 5,566 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M12-80-KR | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 183 | 6,530 | 7,183 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M12-100-KR | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 200 | 5,750 | 6,325 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M8-50-KR | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 206 | 7,050 | 7,755 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M8-63-KR | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 210 | 7,500 | 8,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M8-80-KR | 50 | M8 | 1.25 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 212 | 7,620 | 8,382 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M10-50-KR | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 206 | 6,960 | 7,656 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M10-63-KR | 50 | M10 | 1.5 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 228 | 7,050 | 7,755 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M10-80-KR | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 240 | 7,460 | 8,206 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M12-63-KR | 50 | M12 | 1.75 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 244 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M12-80-KR | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 255 | 7,770 | 8,547 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M12-100-KR | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 270 | 8,020 | 8,822 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M16-63-KR | 50 | M16 | 2 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 301 | 7,560 | 8,316 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M16-80-KR | 50 | M16 | 2 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 310 | 7,970 | 8,767 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M16-100-KR | 50 | M16 | 2 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 335 | 8,190 | 9,009 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M10-50-KR | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 386 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M10-63-KR | 60 | M10 | 1.5 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 393 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M10-80-KR | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 401 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M12-63-KR | 60 | M12 | 1.75 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 406 | 9,860 | 10,846 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M12-80-KR | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 422 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M12-100-KR | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 440 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M16-80-KR | 60 | M16 | 2 | 80 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 490 | 9,540 | 10,494 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M16-100-KR | 60 | M16 | 2 | 100 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 500 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M16-125-KR | 60 | M16 | 2 | 125 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 540 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M20-98-KR | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 620 | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M20-138-KR | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 700 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M20-158-KR | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 740 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M24-98-KR | 60 | M24 | 3 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 743 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M24-138-KR | 60 | M24 | 3 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 860 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M24-158-KR | 60 | M24 | 3 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 918 | 16,400 | 18,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| FDMS-KR | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS303 |
| ロックナット | SUS304 |
| キャップ | TPE(黒) 硬度ショアA78(参考) |
特長
- ステンレス製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- TPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。