寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMS-40-M12-63-KR | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 180 | 5,060 | 5,566 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FDMS-40-M12-80-KR | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 183 | 6,530 | 7,183 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FDMS-40-M12-100-KR | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 200 | 5,750 | 6,325 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
FDMS-KR | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS303 |
ロックナット | SUS304 |
キャップ | TPE(黒) 硬度ショアA78(参考) |
特長
- ステンレス製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- TPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。