• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

FDMS-32-M8-KRE

レベリングアジャスタ(おねじ) - TPEキャップつき

Leveling Adjuster with Cap

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FDMS-KREレベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
32
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h sw1 sw2 L1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FDMS-32-M8-40-KRE 32 M8 1.25 40 24.5 6.5 12 13 6.8 78 4,890 5,379 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M8-50-KRE 32 M8 1.25 50 24.5 6.5 12 13 6.8 81 5,000 5,500 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M8-63-KRE 32 M8 1.25 63 24.5 6.5 12 13 6.8 90 5,080 5,588 CAD カート 実働15日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h sw1 sw2 L1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FDMS-32-M8-40-KRE 32 M8 1.25 40 24.5 6.5 12 13 6.8 78 4,890 5,379 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M8-50-KRE 32 M8 1.25 50 24.5 6.5 12 13 6.8 81 5,000 5,500 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M8-63-KRE 32 M8 1.25 63 24.5 6.5 12 13 6.8 90 5,080 5,588 CAD カート 実働15日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h sw1 sw2 L1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FDMS-32-M8-40-KRE 32 M8 1.25 40 24.5 6.5 12 13 6.8 78 4,890 5,379 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M8-50-KRE 32 M8 1.25 50 24.5 6.5 12 13 6.8 81 5,000 5,500 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M8-63-KRE 32 M8 1.25 63 24.5 6.5 12 13 6.8 90 5,080 5,588 CAD カート 実働15日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h sw1 sw2 L1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FDMS-32-M8-40-KRE 32 M8 1.25 40 24.5 6.5 12 13 6.8 78 4,890 5,379 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M8-50-KRE 32 M8 1.25 50 24.5 6.5 12 13 6.8 81 5,000 5,500 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M8-63-KRE 32 M8 1.25 63 24.5 6.5 12 13 6.8 90 5,080 5,588 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

FDMS-KRE
ねじ SUS303
パッド SUS303
ロックナット SUS304
キャップ TPE(黒)
硬度ショアA78(参考)

特長

  • ステンレス製のレベリングアジャスタ。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • TPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。
  • キャップは静電気の蓄積を防ぐ導電性プラスティック製で、機器・装置の静電気放電(ESD)対策が可能です。

FDMS-KREレベリングアジャスタ(おねじ) - TPEキャップつき


使用上の注意

  • 静電気放電(ESD)対策に使用する場合は、ESD保護区域(EPA)グラウンド電位となる床面に設置してください。
  • EPAグラウンド電位となる床面に設置されていない場合、ESD対策効果がありません。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

FDMS-KREにはこのような商品があります

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります