寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDMS-25-M6-40-KS | 25 | M6 | 1 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 4000 | 45 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M6-50-KS | 25 | M6 | 1 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 4000 | 47 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M6-63-KS | 25 | M6 | 1 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 4000 | 50 | 4,500 | 4,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M8-40-KS | 25 | M8 | 1.25 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 56 | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M8-50-KS | 25 | M8 | 1.25 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 60 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M8-63-KS | 25 | M8 | 1.25 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 62 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M10-50-KS | 25 | M10 | 1.5 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 11000 | 70 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M10-63-KS | 25 | M10 | 1.5 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 11000 | 74 | 4,340 | 4,774 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M10-80-KS | 25 | M10 | 1.5 | 80 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 11000 | 82 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M8-40-KS | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 78 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M8-50-KS | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 81 | 4,700 | 5,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M8-63-KS | 32 | M8 | 1.25 | 63 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 90 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M10-50-KS | 32 | M10 | 1.5 | 50 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 105 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M10-63-KS | 32 | M10 | 1.5 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 110 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M10-80-KS | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 120 | 4,290 | 4,719 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M12-63-KS | 32 | M12 | 1.75 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 16000 | 128 | 5,540 | 6,094 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M12-80-KS | 32 | M12 | 1.75 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 16000 | 141 | 5,850 | 6,435 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M12-100-KS | 32 | M12 | 1.75 | 100 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 16000 | 156 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M8-50-KS | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 130 | 5,800 | 6,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M8-63-KS | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 133 | 6,250 | 6,875 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M8-80-KS | 40 | M8 | 1.25 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 138 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M10-50-KS | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 150 | 5,730 | 6,303 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M10-63-KS | 40 | M10 | 1.5 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 157 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M10-80-KS | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 160 | 6,220 | 6,842 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M12-63-KS | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 180 | 5,060 | 5,566 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M12-80-KS | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 183 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M12-100-KS | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 200 | 5,750 | 6,325 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M8-50-KS | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 206 | 7,090 | 7,799 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M8-63-KS | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 210 | 7,540 | 8,294 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M8-80-KS | 50 | M8 | 1.25 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 212 | 7,660 | 8,426 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M10-50-KS | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 206 | 7,000 | 7,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M10-63-KS | 50 | M10 | 1.5 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 228 | 7,080 | 7,788 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M10-80-KS | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 240 | 7,510 | 8,261 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M12-63-KS | 50 | M12 | 1.75 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 244 | 7,540 | 8,294 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M12-80-KS | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 255 | 7,790 | 8,569 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M12-100-KS | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 270 | 8,030 | 8,833 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M16-63-KS | 50 | M16 | 2 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 30000 | 301 | 7,600 | 8,360 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M16-80-KS | 50 | M16 | 2 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 30000 | 310 | 8,010 | 8,811 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M16-100-KS | 50 | M16 | 2 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 30000 | 335 | 8,260 | 9,086 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M10-50-KS | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 386 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M10-63-KS | 60 | M10 | 1.5 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 393 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M10-80-KS | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 401 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M12-63-KS | 60 | M12 | 1.75 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 406 | 9,930 | 10,923 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M12-80-KS | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 422 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M12-100-KS | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 440 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M16-80-KS | 60 | M16 | 2 | 80 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 30000 | 490 | 9,540 | 10,494 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M16-100-KS | 60 | M16 | 2 | 100 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 30000 | 500 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M16-125-KS | 60 | M16 | 2 | 125 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 30000 | 540 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M20-98-KS | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 45000 | 620 | 13,600 | 14,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M20-138-KS | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 45000 | 700 | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M20-158-KS | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 45000 | 740 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M24-98-KS | 60 | M24 | 3 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 45000 | 743 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M24-138-KS | 60 | M24 | 3 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 45000 | 860 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M24-158-KS | 60 | M24 | 3 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 45000 | 918 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FDMS-KS | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS303 |
| ロックナット | SUS304 |
| キャップ | ポリアセタール(白) |
特長
- ステンレス製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ポリアセタールキャップつき。摩擦係数が小さく、滑らせることができるため、頻繁に移動を行う機器・装置の足や、簡易のスライダーとして使用できます。