寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMS-50-M16-63-KS | 50 | M16 | 2 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 30000 | 301 | 7,600 | 8,360 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDMS-50-M16-80-KS | 50 | M16 | 2 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 30000 | 310 | 8,010 | 8,811 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDMS-50-M16-100-KS | 50 | M16 | 2 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 30000 | 335 | 8,260 | 9,086 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FDMS-KS | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS303 |
ロックナット | SUS304 |
キャップ | ポリアセタール(白) |
特長
- ステンレス製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ポリアセタールキャップつき。摩擦係数が小さく、滑らせることができるため、頻繁に移動を行う機器・装置の足や、簡易のスライダーとして使用できます。