寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDMS-60-M10-50-KS | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 386 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M10-63-KS | 60 | M10 | 1.5 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 393 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M10-80-KS | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 401 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FDMS-KS | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS303 |
| ロックナット | SUS304 |
| キャップ | ポリアセタール(白) |
特長
- ステンレス製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ポリアセタールキャップつき。摩擦係数が小さく、滑らせることができるため、頻繁に移動を行う機器・装置の足や、簡易のスライダーとして使用できます。






