寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMS-40-M10-50 | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 26 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 150 | 5,130 | 5,643 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDMS-40-M10-63 | 40 | M10 | 1.5 | 63 | 26 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 157 | 5,210 | 5,731 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FDMS-40-M10-80 | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 26 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 160 | 5,640 | 6,204 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FDMS | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS303 |
ロックナット | SUS304 |
特長
- オールステンレス製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。