寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDMS-40-M8-50 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 26 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 130 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M8-63 | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 26 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 133 | 5,660 | 6,226 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M8-80 | 40 | M8 | 1.25 | 80 | 26 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 138 | 5,780 | 6,358 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FDMS | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS303 |
| ロックナット | SUS304 |
特長
- オールステンレス製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。






