寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDMS-50-M12-63 | 50 | M12 | 1.75 | 63 | 28 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 244 | 6,990 | 7,689 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M12-80 | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 28 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 255 | 7,240 | 7,964 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M12-100 | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 28 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 270 | 7,500 | 8,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FDMS | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS303 |
| ロックナット | SUS304 |
特長
- オールステンレス製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。






