寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDMS-60-M16-80 | 60 | M16 | 2 | 80 | 36 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 30000 | 490 | 8,170 | 8,987 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDMS-60-M16-100 | 60 | M16 | 2 | 100 | 36 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 30000 | 500 | 12,000 | 13,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M16-125 | 60 | M16 | 2 | 125 | 36 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 30000 | 540 | 8,490 | 9,339 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FDMS | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS303 |
| ロックナット | SUS304 |
特長
- オールステンレス製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。






