寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMS-60-M24-98 | 60 | M24 | 3 | 98 | 36 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 45000 | 743 | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FDMS-60-M24-138 | 60 | M24 | 3 | 138 | 36 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 45000 | 860 | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FDMS-60-M24-158 | 60 | M24 | 3 | 158 | 36 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 45000 | 918 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FDMS | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS303 |
ロックナット | SUS304 |
特長
- オールステンレス製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。