寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | H1 | h | d | r | C | F | sw1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEAF-50-M8-25-A3-X | 50 | M8 | 1.25 | 8 | 25 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 14 | 8000 | 114 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAF-50-M10-28-A3-X | 50 | M10 | 1.5 | 10 | 28 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 14 | 8000 | 112 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAF-50-M12-32-A3-X | 50 | M12 | 1.75 | 12 | 32 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 8000 | 128 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAF-50-M16-37-A3-X | 50 | M16 | 2 | 16 | 37 | 2.5 | 4 | 13 | 15 | 45 | 60 | 22 | 8000 | 165 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAF-60-M8-25-A3-X | 60 | M8 | 1.25 | 8 | 25 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 14 | 8000 | 141 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAF-60-M10-28-A3-X | 60 | M10 | 1.5 | 10 | 28 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 14 | 10000 | 139 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAF-60-M12-32-A3-X | 60 | M12 | 1.75 | 12 | 32 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 10000 | 155 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAF-60-M16-37-A3-X | 60 | M16 | 2 | 16 | 37 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 22 | 10000 | 190 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAF-80-M8-26-A3-X | 80 | M8 | 1.25 | 8 | 26 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 14 | 8000 | 242 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAF-80-M10-29-A3-X | 80 | M10 | 1.5 | 10 | 29 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 14 | 10000 | 240 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAF-80-M12-32-A3-X | 80 | M12 | 1.75 | 12 | 32 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 12000 | 256 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAF-80-M16-38-A3-X | 80 | M16 | 2 | 16 | 38 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 22 | 12000 | 290 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAF-80-M20-45-A3-X | 80 | M20 | 2.5 | 20 | 45 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 27 | 16000 | 353 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FEAF-A3-X | |
|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
| ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。









