寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | d | r | C | F | sw1 | sw2 | L1 | B | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEAM-50-M16-75-A0-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 163 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-50-M16-100-A0-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 195 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-50-M16-125-A0-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 227 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-50-M16-150-A0-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 259 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-50-M16-200-A0-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 8 | 8000 | 319 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-60-M16-75-A0-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 181 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-60-M16-100-A0-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 213 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-60-M16-125-A0-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 245 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-60-M16-150-A0-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 277 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-60-M16-200-A0-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 8 | 10000 | 337 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M16-75-A0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 264 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M16-100-A0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 296 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M16-125-A0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 328 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M16-150-A0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 360 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M16-200-A0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 8 | 12000 | 420 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M20-75-A0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 322 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M20-100-A0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 372 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M20-125-A0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 422 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M20-150-A0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 471 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M20-200-A0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 10 | 16000 | 562 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M24-100-A0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 12 | 16000 | 474 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M24-125-A0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 12 | 16000 | 546 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M24-150-A0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 12 | 16000 | 618 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M24-200-A0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 12 | 16000 | 756 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-50-M16-75-A0-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 192 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-50-M16-100-A0-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 224 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-50-M16-125-A0-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 256 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-50-M16-150-A0-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 288 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-50-M16-200-A0-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 8000 | 348 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-60-M16-75-A0-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 210 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-60-M16-100-A0-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 242 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-60-M16-125-A0-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 274 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-60-M16-150-A0-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 306 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-60-M16-200-A0-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 10000 | 366 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M16-75-A0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 300 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M16-100-A0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 333 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M16-125-A0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 364 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M16-150-A0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 390 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M16-200-A0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 470 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M20-75-A0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 386 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M20-100-A0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 440 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M20-125-A0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 490 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M20-150-A0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 520 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M20-200-A0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 10 | 16000 | 626 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M24-100-A0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 579 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M24-125-A0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 651 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M24-150-A0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 723 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAM-80-M24-200-A0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 16000 | 861 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FEAM-A0-U | FEAM-A0-UK | |
|---|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FEAM-A0-U | なし |
| FEAM-A0-UK | あり |









