寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | d | r | C | F | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEAML-50-M16-75-D1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 14000 | 198 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-50-M16-100-D1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 14000 | 231 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-50-M16-125-D1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 14000 | 264 | 4,240 | 4,664 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-50-M16-150-D1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 14000 | 300 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-50-M16-200-D1-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 14000 | 363 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-60-M16-75-D1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 16000 | 218 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-60-M16-100-D1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 16000 | 251 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-60-M16-125-D1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 16000 | 285 | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-60-M16-150-D1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 16000 | 320 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-60-M16-200-D1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 16000 | 384 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M16-75-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 20000 | 305 | 4,720 | 5,192 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M16-100-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 20000 | 338 | 5,210 | 5,731 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M16-125-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 20000 | 371 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M16-150-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 20000 | 407 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M16-200-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 20000 | 470 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M20-75-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 20000 | 371 | 5,450 | 5,995 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M20-100-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 20000 | 423 | 6,050 | 6,655 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M20-125-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 20000 | 474 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M20-150-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 20000 | 529 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M20-200-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 20000 | 629 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M24-100-D1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 22000 | 533 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M24-125-D1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 22000 | 608 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M24-150-D1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 22000 | 683 | 9,150 | 10,065 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M24-200-D1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 22000 | 833 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-50-M16-75-D1-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 207 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-50-M16-100-D1-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 240 | 4,120 | 4,532 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-50-M16-125-D1-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 273 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-50-M16-150-D1-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 309 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-50-M16-200-D1-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 14000 | 374 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-60-M16-75-D1-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 227 | 3,880 | 4,268 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-60-M16-100-D1-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 260 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-60-M16-125-D1-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 294 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-60-M16-150-D1-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 329 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-60-M16-200-D1-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 16000 | 393 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M16-75-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 314 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M16-100-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 347 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M16-125-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 372 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M16-150-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 416 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M16-200-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 20000 | 479 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M20-75-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 380 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M20-100-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 432 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M20-125-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 483 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M20-150-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 538 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M20-200-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 20000 | 638 | 9,030 | 9,933 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M24-100-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 542 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M24-125-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 617 | 9,270 | 10,197 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M24-150-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 692 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAML-80-M24-200-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 22000 | 842 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FEAML-D1-T | FEAML-D1-TK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS316L | SUS316L |
| パッド | SUS316L | SUS316L |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ラバーディスク | TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
| ロックナット | SUS316L |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
- ラバーディスクは取りはずし可能です。
- ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FEAML-D1-T | なし |
| FEAML-D1-TK | あり |









