寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | d | r | C | F | sw1 | sw2 | sw3 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAMS-60-M16-75-D0-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 14 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | 10 | - | 16000 | 176 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-100-D0-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 14 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | 10 | - | 16000 | 210 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-125-D0-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 14 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | 10 | - | 16000 | 242 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-150-D0-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 14 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | 10 | - | 16000 | 275 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-75-D0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 15 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 258 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-100-D0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 15 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 292 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-125-D0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 15 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 324 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-150-D0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 15 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 357 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-100-D0-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 15 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 16 | - | 13 | - | 20000 | 373 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-125-D0-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 15 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 16 | - | 13 | - | 20000 | 424 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-150-D0-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 15 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 16 | - | 13 | - | 20000 | 476 | 9,150 | 10,065 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-200-D0-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 15 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 16 | - | 13 | - | 20000 | 581 | 9,870 | 10,857 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M24-100-D0-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 20 | - | 17 | - | 20000 | 476 | 9,390 | 10,329 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M24-150-D0-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 20 | - | 17 | - | 20000 | 624 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M24-200-D0-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 20 | - | 17 | - | 20000 | 770 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-75-D0-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 14 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 16000 | 210 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-100-D0-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 14 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 16000 | 244 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-125-D0-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 14 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 16000 | 276 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-150-D0-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 14 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 16000 | 309 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-75-D0-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 15 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 20000 | 292 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-100-D0-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 15 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 20000 | 326 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-125-D0-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 15 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 20000 | 358 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-150-D0-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 15 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 20000 | 391 | 7,730 | 8,503 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-100-D0-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 15 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 16 | 30 | 13 | 18 | 20000 | 426 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-125-D0-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 15 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 16 | 30 | 13 | 18 | 20000 | 477 | 9,030 | 9,933 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-150-D0-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 15 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 16 | 30 | 13 | 18 | 20000 | 529 | 9,510 | 10,461 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-200-D0-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 15 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 16 | 30 | 13 | 18 | 20000 | 634 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M24-100-D0-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 20000 | 576 | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M24-150-D0-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 20000 | 724 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M24-200-D0-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 18 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 20000 | 870 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FEAMS-D0-V | FEAMS-D0-VK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FEAMS-D0-V | なし |
FEAMS-D0-VK | あり |