寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | d | r | C | F | sw1 | sw2 | sw3 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAMS-80-M16-75-D0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 15 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 258 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-100-D0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 15 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 292 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-125-D0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 15 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 324 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-150-D0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 15 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 357 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FEAMS-D0-V | FEAMS-D0-VK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FEAMS-D0-V | なし |
FEAMS-D0-VK | あり |