寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | d | r | C | F | sw1 | sw2 | L1 | B | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEAMS-50-M16-75-D1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 8 | 14000 | 209 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-50-M16-100-D1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 8 | 14000 | 237 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-50-M16-125-D1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 8 | 14000 | 270 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-50-M16-150-D1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 8 | 14000 | 269 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-50-M16-200-D1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | - | - | 8 | 14000 | 335 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-75-D1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 8 | 16000 | 221 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-100-D1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 8 | 16000 | 260 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-125-D1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 8 | 16000 | 256 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-150-D1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 8 | 16000 | 320 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-200-D1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | - | 8 | 16000 | 420 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-75-D1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 8 | 20000 | 279 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-100-D1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 8 | 20000 | 311 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-125-D1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 8 | 20000 | 344 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-150-D1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 8 | 20000 | 376 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-200-D1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | - | 8 | 20000 | 442 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-75-D1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 10 | 20000 | 340 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-100-D1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 10 | 20000 | 392 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-125-D1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 10 | 20000 | 441 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-150-D1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 10 | 20000 | 499 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-200-D1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | - | - | 10 | 20000 | 594 | 7,730 | 8,503 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M24-100-D1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 21 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 12 | 20000 | 494 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M24-125-D1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 21 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 12 | 20000 | 562 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M24-150-D1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 21 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 12 | 20000 | 643 | 7,730 | 8,503 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M24-200-D1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 21 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | - | - | 12 | 20000 | 779 | 8,600 | 9,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-50-M16-75-D1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 14000 | 209 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-50-M16-100-D1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 14000 | 243 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-50-M16-125-D1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 14000 | 270 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-50-M16-150-D1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 14000 | 304 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-50-M16-200-D1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 14000 | 371 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-75-D1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 16000 | 221 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-100-D1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 16000 | 260 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-125-D1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 16000 | 291 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-150-D1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 16000 | 320 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-60-M16-200-D1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 16000 | 420 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-75-D1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 20000 | 313 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-100-D1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 20000 | 345 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-125-D1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 20000 | 378 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-150-D1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 20000 | 410 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M16-200-D1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 20000 | 476 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-75-D1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 10 | 20000 | 393 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-100-D1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 10 | 20000 | 445 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-125-D1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 10 | 20000 | 494 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-150-D1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 10 | 20000 | 552 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M20-200-D1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 15 | 30 | 18 | 10 | 20000 | 647 | 8,080 | 8,888 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M24-100-D1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 21 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 20000 | 594 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M24-125-D1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 21 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 20000 | 662 | 8,080 | 8,888 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M24-150-D1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 21 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 20000 | 743 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FEAMS-80-M24-200-D1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 21 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 20000 | 879 | 9,030 | 9,933 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FEAMS-D1-U | FEAMS-D1-UK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ラバーディスク | TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
| ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
- ラバーディスクは取りはずし可能です。
- ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FEAMS-D1-U | なし |
| FEAMS-D1-UK | あり |









