寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | d | r | C | F | sw1 | sw2 | sw3 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAMS-60-M16-75-D3-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 14 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | 10 | - | 16000 | 200 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-100-D3-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 14 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | 10 | - | 16000 | 231 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-125-D3-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 14 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | 10 | - | 16000 | 263 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-150-D3-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 14 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | - | 10 | - | 16000 | 296 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-75-D3-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 15 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 299 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-100-D3-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 15 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 333 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-125-D3-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 15 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 365 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-150-D3-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 15 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | - | 10 | - | 20000 | 398 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-100-D3-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 15 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 16 | - | 13 | - | 20000 | 412 | 9,150 | 10,065 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-125-D3-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 15 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 16 | - | 13 | - | 20000 | 463 | 9,750 | 10,725 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-150-D3-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 15 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 16 | - | 13 | - | 20000 | 515 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-200-D3-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 15 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 16 | - | 13 | - | 20000 | 620 | 11,100 | 12,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M24-100-D3-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 20 | - | 17 | - | 20000 | 513 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M24-150-D3-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 20 | - | 17 | - | 20000 | 661 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M24-200-D3-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 20 | - | 17 | - | 20000 | 807 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-75-D3-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 14 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 16000 | 231 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-100-D3-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 14 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 16000 | 265 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-125-D3-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 14 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 16000 | 297 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-60-M16-150-D3-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 14 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 16000 | 330 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-75-D3-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 15 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 20000 | 325 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-100-D3-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 15 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 20000 | 367 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-125-D3-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 15 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 20000 | 399 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M16-150-D3-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 15 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 20000 | 432 | 8,910 | 9,801 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-100-D3-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 15 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 16 | 30 | 13 | 18 | 20000 | 465 | 9,510 | 10,461 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-125-D3-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 15 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 16 | 30 | 13 | 18 | 20000 | 516 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-150-D3-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 15 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 16 | 30 | 13 | 18 | 20000 | 568 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M20-200-D3-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 15 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 16 | 30 | 13 | 18 | 20000 | 673 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M24-100-D3-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 20000 | 613 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M24-150-D3-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 20000 | 761 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FEAMS-80-M24-200-D3-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 18 | 3 | 5 | 13 | 15 | 70 | 85 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 20000 | 907 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FEAMS-D3-V | FEAMS-D3-VK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA70±5 |
ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FEAMS-D3-V | なし |
FEAMS-D3-VK | あり |