寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | H1 | C | sw1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAFS-80-M8-34-D0-X | 80 | M8 | 1.25 | 8 | 34 | 8.5 | 54.5 | 14 | 17000 | 255 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 在庫品 |
FHAFS-80-M10-37-D0-X | 80 | M10 | 1.5 | 10 | 37 | 8.5 | 54.5 | 14 | 17000 | 256 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 在庫品 |
FHAFS-80-M12-40-D0-X | 80 | M12 | 1.75 | 12 | 40 | 8.5 | 54.5 | 17 | 17000 | 257 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAFS-80-M16-46-D0-X | 80 | M16 | 2 | 16 | 46 | 8.5 | 54.5 | 22 | 17000 | 259 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 在庫品 |
FHAFS-80-M20-54-D0-X | 80 | M20 | 2.5 | 20 | 54 | 8.5 | 54.5 | 27 | 28000 | 262 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAFS-100-M8-35-D0-X | 100 | M8 | 1.25 | 8 | 35 | 9 | 70.5 | 14 | 17000 | 410 | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAFS-100-M10-38-D0-X | 100 | M10 | 1.5 | 10 | 38 | 9 | 70.5 | 14 | 17000 | 411 | 13,600 | 14,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAFS-100-M12-41-D0-X | 100 | M12 | 1.75 | 12 | 41 | 9 | 70.5 | 17 | 17000 | 412 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAFS-100-M16-47-D0-X | 100 | M16 | 2 | 16 | 47 | 9 | 70.5 | 22 | 17000 | 414 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 在庫品 |
FHAFS-100-M20-55-D0-X | 100 | M20 | 2.5 | 20 | 55 | 9 | 70.5 | 27 | 28000 | 417 | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAFS-120-M20-59-D0-X | 120 | M20 | 2.5 | 20 | 59 | 12 | 95.5 | 27 | 28000 | 903 | 20,200 | 22,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FHAFS-D0-X | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。